HF kommunikációs modulok (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Elérhető:
4 -féle változat
A Balluff HF kommunikációs moduljai/gatewayei (13,56 MHz) pontok közötti kapcsolatok vagy buszkapcsolatok kialakításához használhatók. Ezek közvetlenül a host számítógép soros portjára (RS232), vagy egy megfelelő buszinterfészre csatlakoztatva integrálhatók a berendezésbe. Az RS485 portjuk segítségével egy maximum 16 résztvevőből álló alhálózat alakítható ki. Az ilyen Subnet 16-TM-Bus topológiákhoz megfelelő író-/olvasófejeket (HF) szintén megtalálja a kínálatunkban: A BIS M-410, BIS M-411 és BIS M-620 típusú megoldásaink rendelkeznek integrált kiértékelőegységgel, valamint a megfelelő Subnet 16-RS485 interfészekkel.
Jellemzők
- egy kommunikációs egység maximum 16 olvasófejhez
- nagyon kompakt felépítés
- robusztus ház IP67 védelemmel: mostoha környezetben is megbízható működés
- egyszerű üzembe helyezés és minimális állásidők a közvetlenül az olvasó házán levő állapotkijelzőknek köszönhetően
- nagy olvasási távolságokhoz is rendelkezésre állnak megoldások
Elérhetőség
4 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | Üzemi feszültség Ub | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JJBIS Z-GW-001-IND |
296205.00 HUF | 107 x 33 x 109 mm | Industrial Ethernet / MODBUS TCP | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JMBIS Z-GW-001-TCP |
246540.00 HUF | 107 x 33 x 109 mm | Ethernet TCP/IP | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JKBIS Z-GW-001-PBS |
317485.00 HUF | 107 x 33 x 104 mm | Profibus, USB 2.0 | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JLBIS Z-GW-001-RS232 |
246540.00 HUF | 107 x 33 x 117 mm | RS232 | 12...30 VDC | -20...50 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.