Helyhez kötött azonosító érzékelők
Optikai azonosítás
Elérhető:
3 -féle változat
A Balluff helyhez kötött Ident érzékelői pontosan és megbízhatóan olvassák a vonalkódokat, 2D kódokat és DMC kódokat. A rendszerre állandóan fel vannak szerelve, és egyszerű működésüknek köszönhetően biztosítják, hogy a kódok különösen gyorsan és megbízhatóan kerüljenek felismerésre a folyamatos termelés során.
A szabványosított automatizálási és informatikai interfészek biztosítják, hogy a kiolvasott információk továbbításra kerüljenek a PLC vagy az informatikai rendszerek felé. Ezen túlmenően egyes változatok IO-Link interfésszel rendelkeznek, és további állapotfelügyeleti információkat kínálnak, például a rezgésekről vagy a kód minőségéről. Mindent egybevetve: egy egyedülálló multitalentum az optikai azonosításon belül.
A különlegességek
- megbízható kódolvasás rendkívül egyszerű kezeléssel
- alternatív, modern adatfelületek: MQTT és REST API
- következetes kommunikáció a szabványosított automatizálásnak és informatikai interfészeknek köszönhetően
- Az Ident érzékelők a Balluff SAMS (Smart Automation and Monitoring System) rendszerének részét képezik.
- Az IO-Link interfésszel rendelkező Ident érzékelők további állapotfelügyeleti információkat szolgáltatnak (rezgés, hőmérséklet, kódminőség és üzemidő).
Készlet
3 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rendelési kód | Fényadó, megvilágítás | hatótávolság | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
173828 HUF | BVS01A0 | LED red | 50...300 mm | USB | |
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
444675 HUF | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
444675 HUF | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.