BVS-E Identification kódolvasó
Optikai azonosítás
Elérhető:
0 -féle változat
A Balluff BVS E Identification kódolvasóval egyértelműen azonosíthatja a termékeket. Megbízhatóan beolvassa az 1D és 2D kódokat, valamint a tömeges kódokat. Ennek során az teljesen mindegy, hogy a kód címkével van-e felragasztva, vagy pedig nyomtatták, illetve lézerrel vagy más módon vitték fel a jelölést. A BVS E kódolvasó akár másodpercenként 40 alkalommal is beolvas minden kódot. A helyzet eltérései sem jelentenek akadályt, mivel az érzékelő ezeket egyszerűen kiegyenlíti.
A tartalom ellenőrzése
Annak biztosítására, hogy csak a megfelelő termékeket használják, a BVS E Identification kódolvasó ellenőrzi a kód tartalmát. Az érzékelő emellett „OCV” funkcióval is rendelkezik, amellyel a szövegek és karakterláncok ellenőrizhetők, például egy termék lejárati dátumának ellenőrzéséhez.
A kódminőség kiértékelése
A termékek biztonságos azonosításához a teljes folyamat során garantálni kell a kódminőség egyenletességét. A kód ehhez szükséges kiértékelését a Vision BVS E Identification kódolvasó az ISO szabvány szerint végzi el.
Alkalmazások
A Vision BVS E Identification kódolvasót a folyamatok során az összetevők azonosítására, illetve a csomagolás és gyártásvezérlés alatt a nyomon követésükre használják.
Jellemzők
- egyszerű, magától értetődő kezelés
- több kód egyidejű biztonságos beolvasása
- egyszerű csatlakoztatás a PLC-hez RS232- és Ethernet-interfészen keresztül
- kompakt kialakítás
- különféle optikák elérhetők
- választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
0 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Fény jellege | Látómező | Gyújtótávolság | Tevékenységek |
---|
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.