Connected Mold-ID
Eszközkezelés

Elérhető:
2 -féle változat
Optimalizálja fröccsöntő gépei alkalmazását. Egyben tegye lehetővé az állapot alapú karbantartást. A Connected Mold-ID révén könnyű a digitális szerszámkezelésbe való belépés. A plug&play megoldással ugyanis a fröccsöntő gép adatai automatikusan rögzítésre és kezelésre kerülnek. A Connected Mold-ID így lehetővé teszi Önnek a szerszámok optimális kihasználását és a magas rendelkezésre állást. Ezáltal elkerülheti a szerszámok meghibásodásait és csökkentheti a nem tervezett leállásokat.
A jellemzők
- Nincsenek a szerszám meghibásodása miatti leállások
- A szerszám életútjának dokumentálása és a gyártási ciklusok rögzítése egy önálló működésű rendszerrel
- Információvesztés helyett magas fokú adatbiztonság: minden adat közvetlenül a szerszámban rendelkezésre áll
- Optimális szerszámcsere a felülvizsgálati intervallumok megjelenítésével a berendezésen és a szoftverben
Elérhetőség
2 találat
Megrendelés kódja | Ár | Leírás | Tevékenységek |
---|---|---|---|
![]() BAI CMI - Connected Mold ID -BAI CMI - Connected Mold ID - |
Kezelőszoftver a Mold-ID adatok kezelésére. A szoftver csak a Mold-ID rendszerrel használható. | ||
![]() SET01W1BAV BP-PH-00216-02 |
Hardverkomponens készlet az önálló Mold-ID rendszerhez. |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.