제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

유압 시스템부터 디지털 드라이브 솔루션까지

네트워킹 및 다양한 활용 가능

유압 시스템부터 디지털 드라이브 솔루션까지

다용도 센서와 액추에이터로 다양한 업무를 처리하고, 표준화된 IO-Link 로그(IEC 61131-9)를 통해 디지털화된 정보와 값 확인 가능. 이때 한 개의 IO-Link Master를 통해 필드버스 영역 및 제어장치와 통신합니다.

전달 받은 데이터는 추가적인 진단 정보를 알려주고, 문서화하고, 시각화하고, 클라우드상에서 분석됩니다.

이 솔루션은 IO-Link의 장점을 활용할 수 있습니다

  • 기존의 표준 케이블을 이용한 간단한 설치

  • 저렴한 비차폐 표준 케이블을 사용하여 뛰어난 비용 효율성

  • 디지털 인터페이스를 통해 장애가 발생하지 않는 신호

  • 간편한 취급법(제조업체의 구애 없이 사용할 수 있는 작동 변수 설정용 소프트웨어와 서비스 데이터)

  • 맞춤형 서비스 데이터를 사용하여 간편한 방식으로 모니터링, 분석, 기록 가능

(1) 기계 제어 (2) 분석, 클라우드상에서 데이터 기록 (3) 모니터링, 감지한 데이터 시각화 표시 (4) 필드 영역의 자립형 축 (5) BFT 열성 유동 모니터로 유체의 유동 감지 (6) BFT 온도 센서로 온도 측정 (7) IO-Link를 통해 밸브 파라미터화 (8) BSP 압력 센서로 압력 측정 (9) BTL 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서로 지속적인 레벨 감지 (10) BCS 정전 센서로 한계값을 감지하여 레벨 조절