다양한 서비스 – IO-Link 적용
혁신적인 솔루션으로 설비 이용도 향상 지원

발루프는 다양한 용도에 사용할 수 있는 포괄적인 서비스(구성: 콤팩트 센서, 통합 가능한 시스템, 지능형 네트워크 기술)를 제공합니다. 발루프의 노하우로 압력, 레벨, 온도, 경로를 모니터링하십시오.
실린더, 밸브 및 그리퍼와 관련된 위치 및 스톱 위치 감지용 솔루션과 레벨 및 유동 측정용 솔루션을 구매할 수 있습니다. 거의 모든 실린더 타입에 사용 가능 – 비 자성 재료로 제작된 실린더 또는 폭발 위험이 있는 환경에서도 사용 가능. 발루프 중복적 시스템을 사용하면 높은 수준의 안전을 구현할 수 있습니다. 발루프 센서와 시스템은 어떤 상황에서도 실린더 허브를 정확하게 감지합니다. 동시에 발루프 프로세스 센서는 공정 매체를 정확하게 모니터링하므로 오일 점도 등을 적절하게 조절할 수 있습니다.
발루프는 유압식 또는 공압식 드라이브 관련하여 완벽한 선형 피드백을 제공합니다. 발루프의 지능형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 실린더의 압력 범위 이내에서 최적의 설치가 가능합니다. 센서의 설치를 통해 드라이브는 IIoT 기능을 사용할 수 있습니다.
발루프가 제공하는 서비스 살펴보기
유압 실린더 및 밸브 내부의 위치 및 스톱 위치 파악용 센서
액체 모니터링용 정전 센서
유압 회로 제어용 압력 센서
온도 센서 및 유동 모니터
산업 통신용 네트워크 및 연결 기술
기술 자문, 세일즈, 애프터 세일즈 서비스, 스페어 부품 공급 등을 담당하는 글로벌 베이스