제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

유체 기술형 드라이브 안전하게 차단

센서와 액추에이터를 연결하는 올인원 솔루션

유체 기술형 드라이브 안전하게 차단

발루프의 갈바닉 절연식 센서/액추에이터 허브는 공압식 및 유압식 축과 액추에이터의 세이프티를 강화합니다. 본 올인원 솔루션에서는 하나의 모듈에 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 실린더의 포지션 피드백이 센서 세그먼트를 통해서 이뤄집니다.

동시에 IO-Link-E/A 허브는 두 개의 전기 절연 세그먼트로 나뉘어져 있어서 분리형 안전 회로를 통해 액추에이터 세그먼트가 안전하게 차단됩니다. 액추에이터 세그먼트의 공급 전압을 안전하게 끄기 위해서는 외부 안전 장치가 필요합니다. 그러면 본 모듈을 통해 EN62061 기준 SIL2까지 안전 기능을 실행할 수 있습니다. 사용 정보: 견고한 IP67 금속 하우징은 특히 열악한 환경에 적합합니다.

IO-Link 및 상태 표시등으로 진단이 진행됩니다. IO-Link 신호 품질도 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 모듈을 사용하여 디지털 입력부 및 출력부를 최대 여덟 개까지 조작할 수 있습니다. IO-Link 연결이 중단되면 출력부는 IO-Link 연결이 재생될 때까지 유지되는 사전 확정 상태를 수집합니다. 기계의 명확한 상태를 통해 재연결 시 원점 복귀 없이 즉시 생산을 시작할 수 있어 소중한 시간이 절약됩니다.

IO-Link 네트워크와 연결되어 있는 SmartLight 신호 필러가 실린더, 그리퍼 또는 슬라이드의 현재 상태를 명확하게 보여줍니다.

유체 기술형 드라이브 안전하게 차단(1) IO-Link Master 모듈과 연결되어 있는 제어장치 (2) IO-Link Master 모듈 (3) BNI IOL-355 센서/액추에이터 허브 (4) 분리된 센서/액추에이터 전류회로로 전원 공급 (5) 액추에이터 세그먼트를 안전하게 차단하기 위한 세이프티 릴레이 (6) 밸브 블록 (7) 유압식 액추에이터(예: 위치 감지용 BHS 고내압성 근접 센서가 장착된 실린더 드라이브) (8) 공압식 액추에이터(예: BMF 자계 센서가 장착된 실린더 또는 그리퍼) (9) 시스템 상태를 시각화하는 SmartLight 신호 필러