최고 수준의 패키징 자동화: 독보적인 OEE 및 유연성 달성
1차, 2차 및 최종 라인 포장 자동화에서 효율성, 품질 및 지속 가능성을 향상시킵니다.
발루프는 끊임없이 변화하는 소비자 기대치, 엄격한 품질 요건, 지속 가능한 관행의 필요성에 직면한 산업에서 혁신적인 파트너입니다. 발루프의 첨단 센서, 네트워킹 솔루션 및 기타 자동화 구성 요소는 1차, 2차 및 최종 라인 등 모든 포장 영역에서 설비종합효율(OEE)을 높일 수 있도록 설계되었습니다. 당사는 포장 산업의 과제를 해결하고 소량 배치 및 잦은 형식 변경에 필요한 유연성을 제공하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
3D로 포장 자동화의 세계에 빠져보세요.
포크 라이트 배리어, 네트워크 모듈, 광전자 센서, 경사 센서 및 다양한 변형의 "SmartLights" 신호등을 포함한 1차, 2차 및 최종 라인 포장의 핵심 기술에 초점을 맞춘 대화형 3D 시각화를 살펴보세요.
1
이 애플리케이션 정보
1
이 포장 기계 어플리케이션에서는 발루프의 센서, 스마트 라이트 및 네트워크 모듈을 통합하여 OEE를 개선하고 포장 산업의 엄격한 요건을 충족하는 것이 핵심입니다.
2
경사 센서
2
많은 어플리케이션에서 정밀한 위치 제어와 회전 움직임의 지속적인 추적 및 모니터링이 필요합니다. 발루프 기울기 센서는 수평축 또는 수직축의 편차를 최대 360°까지 측정합니다. 이 센서는 두 가지 측정 원리로 제공되므로 다양한 산업 및 어플리케이션에 적합합니다.
3
포크 센서
3
하나의 하우징에 송신기와 수신기가 있는 발루프의 포크 센서는 쉽게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 작업 부하를 줄이고 시운전 시간을 절약하며 안정적인 프로세스를 지원합니다. 발루프 포크 센서는 정밀도 측면에서 타의 추종을 불허합니다. 발루프의 포괄적인 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 투명도 감지, 물 감지 및 웹 가장자리 제어와 같은 특수한 어플리케이션에도 적합합니다.
4
콘트라스트 센서
4
콘트라스트 센서는 회색 값을 기반으로 물체를 구분하는 고해상도 확산 센서입니다. 발루프의 견고한 대비 센서는 작은 대비 차이도 인식하며, 최대 30kHz의 높은 스위칭 주파수를 가지고 있어 특히 빠릅니다. 따라서 높은 위치 정확도를 보장하며, 인쇄 및 포장 산업 등 다양한 분야에 적합합니다.
5
네트워크 블록
5
발루프는 센서와 액추에이터의 완벽한 네트워킹을 위해 차세대 네트워크 블록을 개발했습니다. 이 시스템은 디스플레이, LED 및 통합 웹 서버를 통해 다양한 파라미터 설정 및 진단 옵션을 사용할 수 있는 것이 특징입니다.
모듈의 상태 LED는 크고 밝으며 판독과 해석이 쉽습니다. 따라서 설정, 유지보수 또는 문제 해결 시 시간을 절약할 수 있습니다. 발루프 네트워크 블록은 최대 2A의 출력 전류로 거의 모든 부하에 전력을 공급할 수 있습니다. 또한 각 출력부에는 과부하 보호 기능이 있으며, LED 표시와 메모리 기능이 있어 문제 해결이 용이합니다. 또한 견고한 풀쉘 하우징은 높은 기계적 부하를 견딜 수 있습니다.
이는 사용자에게 일관된 고성능을 의미합니다.
6
스마트라이트
6
IO-Link 인터페이스가 있는 Smartlight LED 스택 조명은 온도, 주입 레벨 또는 슬라이드 밸브의 위치와 같은 작동 상태를 멀티 컬러 LED를 사용하여 유연한 색상 스펙트럼으로 표시합니다.
색상을 개별적으로 정의하고 중요하거나 중요한 기계 상태를 표시할 수 있습니다. 색상 눈금은 물리적 변수의 추세와 진행 상황을 보여줍니다.
7
안전 I/O 모듈
7
발루프의 안전 I/O 모듈은 IO-Link를 통해 자동화와 안전 기술을 결합한 최초의 제품입니다. 세이프티 오버 IO-Link를 통해 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 또한 안전 기술의 통합이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
표준 M12 케이블만 있으면 거의 모든 안전 장치를 연결할 수 있습니다. 파라미터화는 제어 장치를 통해 중앙에서 수행됩니다. 안전 관련 정보는 마스터를 통해 제어 장치로 직접 전송됩니다.
Profinet을 통해 Profisafe를 사용하면 제어 장치와의 안전한 통신이 보장됩니다.
주요 적용 사례를 살펴보세요: 까다로운 포장 공정을 위한 구성 요소
다양한 포장 공정을 위해 특별히 개발된 발루프의 구성 요소는 OEE를 최적화하고 고객의 특정 과제를 해결합니다.
발루프 고유의 부품: 기계 제작업체 및 포장 제조업체의 경쟁력 강화
발루프는 기계 제작업체와 포장 제조업체 모두를 위해 품질 보증, 지속 가능한 운영, 예측 유지보수 등을 위한 동급 최고의 구성 요소를 제공합니다.
기계 제작업체용
특정 자동화 솔루션을 위한 맞춤형 구성 요소
기존 시스템에 쉽게 통합
기계 성능 및 신뢰성 향상
효율적인 기계 통신
조기 고장 감지 및 예방적 유지보수
포장 제조업체용
생산 효율성 및 OEE 향상
제품 품질 및 일관성 향상
다운타임 및 유지보수 비용 절감
지속 가능한 솔루션을 통한 보다 환경 친화적인 생산
포장 산업의 주요 어플리케이션: OEE 향상
1차, 2차 및 최종 포장 공정의 모든 단계를 최적화하도록 특별히 설계된 발루프 제품군의 잠재력을 확인해 보십시오.
이러한 애플리케이션에 대해 자세히 알아보려면 OEE 가이드를 다운로드하세요.
포장 자동화의 모든 단계를 개선하는 핵심 제품
1차, 2차 및 최종 포장 공정의 모든 단계를 최적화하기 위해 특별히 설계된 발루프 제품군의 잠재력을 확인해 보십시오.
최고의 성능을 위한 길
지금 바로 문의하거나 패키징 산업에서 자동화 프로세스를 추진하기 위한 더 많은 리소스를 찾아보세요.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety