음료 자동화 최적화: 충전 및 생산 공장의 OEE 극대화
제품 품질, 효율성 및 지속 가능성 혁신: 병입 공장의 효율성을 높이기 위해 특별히 개발된 음료 자동화용 구성 요소에 대해 알아보세요.
식음료 산업에서 변화하는 시장 요구, 엄격한 산업 표준 및 지속 가능성 목표의 복잡성을 관리하는 것은 중요한 과제입니다. 발루프는 자동화 전문 기업으로서 첨단 센서, 네트워크 솔루션 및 기타 기술로 구성된 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
발루프의 솔루션은 식음료 산업의 장비 및 충진 공정 자동화를 위해 특별히 설계되었으며, 설비종합효율(OEE)과 지속가능성을 모두 개선하는 것을 목표로 합니다. 발루프는 기계 제작업체든 음료 생산업체든 상관없이 산업별 과제를 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
발루프의 충전 기계를 3D로 살펴보기
보틀링 머신의 인터랙티브 3D 시각화를 통해 발루프의 기술이 귀사의 음료 자동화 요구 사항을 어떻게 충족하는지 확인해 보십시오.
1
이 어플리케이션 소개
1
이 보틀링 라인에서 발루프의 센서, 네트워킹 및 추적 솔루션은 성능을 크게 개선하고 OEE를 높이며 음료 자동화에 대한 산업 표준을 충족시켰습니다.
2
I/O 모듈
2
발루프의 I/O 모듈은 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 버스를 통해 제어 레벨에 연결합니다. 발루프 모듈을 사용하면 필요한 케이블 수를 크게 줄일 수 있습니다. 또한 발루프 I/O 모듈은 신호 전처리 및 확장된 진단 옵션을 위한 추가 기능을 제공합니다. 다양한 폼 팩터와 연결 기술을 통해 극한 환경에서도 다양한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
3
레벨 센서
3
BTL-SF 프로브를 사용한 탱크 내 레벨 감지:
식품 산업의 엄격한 규정은 엔드레스하우저의 BTL-SF 레벨 프로브에는 아무런 문제가 되지 않습니다. 이 제품은 가장 엄격한 국제 위생 기준을 충족하기 때문에 위생 설계가 중요한 어플리케이션에서 여러 번 그 성능이 입증되었습니다. 따라서 전 세계에 기계를 판매할 수 있습니다. 레벨 프로브는 마이크로미터 범위에서 정밀하게 측정하며 높은 주입 정확도를 제공합니다.
특별한 기능:
국제적으로 인증된 품질(Ecolab, 3A 위생 표준, FDA)
100% 스테인리스 스틸로 위생 표준 및 긴 사용 수명 보장
조정 없이 설치 가능
표준화된 인터페이스를 통한 유연한 설치
모든 액체 매체에 중성, 거품에 강함
CIP(제자리 세척): 설치 후에도 세척이 용이함
SIP(현장 멸균): 최대 130°C의 공정 온도에 적합
상승 및 하강 신호 사용 가능
4
RFID 솔루션
4
스마트 기능을 포함한 RFID 솔루션 BIS01E4 및 BIS00WH로 병 운반용 교체 가능한 부품을 인식합니다:
올바른 포맷을 설정하면 도미노의 RFID 솔루션이 추가 지원을 제공합니다. HF RFID 기술(13.56MHz)을 통해 교체 가능한 부품을 자동으로 인식할 수 있습니다. 서로 다른 형식의 부품을 안정적으로 인식하고 식별할 수 있습니다. RFID는 위조 방지 기능도 제공합니다. 평가 장치, 읽기/쓰기 헤드 및 데이터 캐리어로 구성된 다양한 시스템 조합을 통해 교체 가능한 부품을 인식할 수 있습니다.
특별한 기능:
Profinet, 이더넷/IP 또는 USB 2.0 인터페이스가 통합된 평가 유닛이 포함된 읽기/쓰기 헤드
대용량 데이터, 빠른 전송 시간 및 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드 동시 작동을 위한 평가 장치
머신 라이트에 통합된 IO-Link 마스터 포트를 통해 직접 시각화 가능
5
디지털 위치 표시기
5
발루프의 디지털 위치 표시기를 사용하면 더욱 작은 배치 크기로 다양한 제품을 빠르고 안정적으로 가공할 수 있습니다. 발루프의 위치 표시기는 특히 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 반자동 포맷 전환 기능을 제공하기 때문입니다. 간단한 작업자 안내와 정밀한 포맷 설정으로 효율성을 높일 수 있습니다. 포맷 변경이 더 빠르게 수행될 뿐만 아니라 기계 시동 및 가동 중단 시간도 크게 줄어듭니다.
6
네트워킹 모듈
6
발루프는 센서와 액추에이터를 완벽하게 연결하기 위한 차세대 네트워크 모듈을 개발했습니다. 이 시스템은 디스플레이, LED 및 통합 웹 서버를 통해 다양한 파라미터 설정 및 진단 옵션이 가능한 것이 특징입니다.
모듈의 상태 LED는 크고 밝으며 판독과 해석이 쉽습니다. 따라서 설정, 유지보수 또는 문제 해결 시 시간을 절약할 수 있습니다.
발루프 네트워크 모듈은 최대 2A의 출력 전류로 거의 모든 부하에 전력을 공급할 수 있습니다. 또한 각 출력부에는 과부하 보호 기능이 있으며, LED 표시와 메모리 기능이 있어 문제 해결이 용이합니다. 또한 견고한 풀쉘 하우징은 높은 기계적 부하를 견딜 수 있습니다.
이는 사용자에게 일관된 고성능을 의미합니다.
7
인덕티브 센서
7
발루프의 표준 유도 센서는 금속 영역에서 물체를 감지하는 데 이상적입니다. 이 센서는 단락 방지 기능이 있으며 접촉 없이 작동합니다. 따라서 마모가 없고 먼지와 오염에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 센서는 3mm Ø부터 80 × 80mm의 정사각형 크기까지 다양한 구성으로 제공됩니다.
8
Micromote - 광학 센서 헤드
8
혁신적인 센서 요소를 갖춘 모듈식 Micromote 센서 시스템은 개별 요구 사항을 충족합니다: 다양한 하우징 구성으로 특히 높은 수준의 설계 자유도를 보장하고, 정밀한 광전 센서 모듈로 모든 애플리케이션에서 높은 공정 정확도를 보장합니다.
9
HF 데이터 캐리어(13.56MHz)
9
BIS M은 고주파(HF) 13.56MHz를 사용하며 DIN ISO 15693 및 DIN ISO 14443에 따른 표준을 지원합니다.
다양한 크기, 구성, 메모리 크기, 작동 온도, 재질, 안테나 기술, 장착 옵션 및 범위를 갖춘 다양한 패시브 데이터 캐리어를 통해 거의 모든 기술적 과제를 해결할 수 있습니다. BIS M은 데이터 보안이 절대적으로 보장되는 가장 견고한 시스템입니다.
10
발루프 엔지니어링 툴
10
발루프 엔지니어링 툴(BET)은 제조사에 구애받지 않고 IO-Link 장치를 시운전하고 구성할 수 있는 솔루션입니다.
이 소프트웨어를 사용하면 토폴로지를 쉽고 빠르게 파악할 수 있으며, 연결된 모든 IO-Link 장치의 상태를 추적할 수 있습니다.
또한 장치를 파라미터화 및 시운전하고 개별 장치 또는 전체 토폴로지에 대한 파라미터를 관리할 수 있습니다.
11
안전 I/O 모듈
11
안전 I/O 모듈: BNI0098이 포함된 IO-Link를 통한 Profisafe:
안전 I/O 모듈은 IO-Link 기술을 통해 안전과 자동화를 결합합니다. 센서와 액추에이터 신호를 모두 제공하며 안전 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 세이프티 오버 IO-Link의 핵심은 프로피넷용 프로피세이프가 탑재된 세이프티 허브입니다. 안전 스위치, 센서, 광전자 보호 장치 또는 안전 명령 장치를 신속하게 통합할 수 있습니다. M12 표준 케이블은 거의 모든 안전 필드 장치를 연결하기에 충분합니다.
12
산업용 카메라
12
BVS0039 산업용 카메라로 품질 관리(예: 라벨 검사, 폐쇄 검사 또는 부품 감지):
산업용 카메라는 품질 보증을 위해 선명한 이미지와 빠른 데이터 처리를 제공합니다. 이력 추적에 사용되는 BVS CA 산업용 카메라는 필수 검증 의무를 충족하기 위해 물체 코드 또는 물체 텍스트를 인식하고 확인합니다.
명확한 BVS 콕핏 사용자 인터페이스 덕분에 산업용 카메라는 누구나 직관적으로 설정하고 쉽게 작동할 수 있습니다. 그리고 사전 지식이 없어도 가능합니다.
특별한 기능:
표준화된 데이터 인터페이스(GigE Vision 및 USB3 Vision) 및 표준화된 GenICam 프로그래밍 인터페이스
통합 기능의 유연한 사용자 지정을 위한 통합 메모리 및 FPGA 모듈
빠른 데이터 처리
IP67 보호 등급(GigEVision 버전용)
13
광전 근접 스위치
13
스마트 기능을 포함한 배경 억제 기능이 있는 BOS0285 확산 센서를 사용한 병 검사:
배경 억제 기능이 있는 확산 센서는 반사되는 배경의 간섭 없이 설정된 스위칭 거리 내의 물체를 감지합니다. 이는 물체의 색상과 표면과 거의 무관하게 작동합니다. 송신기와 수신기가 하나의 컴팩트한 하우징에 내장되어 있어 설치가 간편하고 빠르게 정렬할 수 있습니다.
특별한 기능:
표면, 색상, 재질에 관계없이 다양한 범위에서 안정적인 물체 감지 가능
매우 가까운 배경 앞에 있는 물체 감지 - 밝은 배경에 매우 어두운 경우에도 감지 가능
다양한 반사 정도에서도 거의 일정한 스캔 범위 유지
반사판이나 별도의 수신기 없이 하나의 전기 장치만 사용
작은 부품 감지를 위한 적색광 또는 레이저 적색광 사용
14
스마트 라이트
14
스마트 기능을 포함한 SmartLight BNI0082로 전체 애플리케이션의 상태를 표시합니다:
발루프의 신호 및 디스플레이 장치를 사용하면 생산 상태를 항상 파악할 수 있습니다. 기계와 시스템의 상태를 안정적으로 모니터링하고 센서의 출력 신호를 시각화합니다.
15
상태 모니터링
15
발루프 상태 모니터링 센서는 진동, 온도, 상대 습도, 기압 등 다양한 물리적 변수를 기록하고, 이를 처리하여 필요한 데이터를 IO-Link를 통해 호스트 시스템에 제공합니다. 표준화된 IO-Link 프로토콜을 통해 센서를 쉽게 파라미터화하고 센서의 프로세싱을 특정 어플리케이션에 맞게 조정할 수 있습니다.
프로세스 데이터 구조를 통해 최대 5개의 측정 데이터 또는 사전 처리된 데이터를 자유롭게 구성하고 주기적으로 전송할 수 있습니다.
따라서 엔드레스하우저의 상태 모니터링 센서는 모든 시스템의 효율적이고 오류 없는 작동에 크게 기여하며 전체 시스템의 효율성을 크게 향상시킵니다.
16
역반사 광전 센서
16
스마트 기능이 포함된 BOS0286 재귀 반사형 광전 센서를 사용한 상자 검사:
표면, 색상, 재질에 관계없이 물체를 안정적으로 감지합니다. 편광 필터를 사용하면 반짝이는 상자도 문제없이 감지할 수 있습니다. 송신기와 수신기가 하나의 케이스에 내장되어 있어 광전 센서를 쉽게 장착할 수 있고 장착 공차가 넉넉하여 쉽게 정렬할 수 있습니다.
특별한 기능:
넉넉한 장착 공차 덕분에 간편한 정렬
장거리를 위한 대형 반사판
표면, 색상 및 재질에 관계없이 신뢰할 수 있는 감지 기능
편광 필터 포함으로 반짝이는 물체 감지에도 적합
하나의 전기 장치와 리플렉터만 설치
주요 애플리케이션 자동화 프로세스를 위한 특수 구성품
충진 및 음료 생산 공정의 특정 요건에 완벽하게 부합하는 발루프 컴포넌트를 통해 OEE를 최적화할 수 있습니다.
발루프 고유의 부품: 기계 제조업체 및 음료 생산업체의 경쟁력 강화
발루프는 기계 제조업체와 음료 생산업체를 대상으로 품질 보증, 지속 가능한 생산 및 예측 유지보수를 위한 최고 수준의 부품을 제공합니다.
기계 제작업체용
특정 기계 요구 사항에 맞는 맞춤형 구성 요소
기존 시스템 및 아키텍처와의 원활한 통합
기계 성능 및 신뢰성 향상
효율적인 기계 통신
음료 생산업체의 경우
생산 효율성 및 OEE 향상
제품 품질 및 일관성 향상
다운타임 및 유지보수 비용 최소화
환경 친화적이고 지속 가능한 운영
음료 생산의 핵심 애플리케이션 영역에서 OEE 극대화
당사의 첨단 구성 요소가 귀사의 기계에 중요한 지원을 제공할 수 있는 7가지 주요 영역을 알아보세요. 각 영역은 전체 장비 효율성(OEE) 원칙에 따라 이점을 제공합니다.
이러한 애플리케이션에 대해 자세히 알아보려면 OEE 가이드를 다운로드하세요.
음료 생산 및 충전의 모든 단계를 개선하는 핵심 제품
발루프 제품군을 통해 최고의 성능과 시스템 안정성을 경험해 보십시오. 발루프의 솔루션과 구성품은 생산의 특정 요구사항에 맞게 맞춤화되어 OEE를 최적화하고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.
최고의 성능을 위한 길
지금 바로 문의하거나 효율적인 음료 생산 및 충진 공정을 위한 더 많은 리소스에 대해 알아보세요.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety