Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat
Letöltés

BES030C

Elérhető

S-BES Q80 S

Típuskód:

BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U

Betöltés...
Méret
112 x 80 x 40 mm
kiképzés
80x80
Beépítés
szintben
hatótávolság
50 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
70 Hz
Ház anyaga
PPE
Aktív felület, anyag
PPE
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...36 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55