A szuszpenzió előállításához szükséges nyersanyagok azonosítása
Kézi kódolvasó BVS és ipari RFID rendszer BIS
Ahhoz, hogy az akkumulátorcellák gyártásának kezdetén az anódhoz és a katódhoz szükséges elektródpasztát elő lehessen állítani, először is egyértelműen azonosítani kell a nyersanyagokat. A szükséges aktív anyagokat, vezető szénfeketéket, oldószereket vagy kötőanyagokat és adalékanyagokat gyakran vonalkóddal jelölik. A Balluff különböző megoldásokat kínál e kódok olvasására, valamint alternatív azonosító megoldásokat. Ezek a kézi leolvasóktól az RFID-rendszerekig terjednek, amelyek érintkezés nélkül azonosítják a megfelelő nyersanyagokat. Így mindig biztosíthatja, hogy a paszták (iszap) a receptúra szerint készülnek, és nem fordulnak elő minőségi hibák.
Jellemzők:
- Ipari védelmi osztály IP65
- Ellenáll a betonra történő leejtésnek akár 2 m magasságból is
- Vezetékes vagy vezeték nélküli változat a maximális mozgásszabadságért
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure battery industry