A dugattyúpozíciók redundáns észlelése, Ex-zónákban is
A legszigorúbb biztonsági követelményű rendszerek, például az erőművek, redundáns rendszereket igényelnek. A Balluff kompakt, redundáns, magnetostrikciós pozíciómérő rendszerében egy rúdba akár 3 független útmérő és 3 független elektronika lehet beépítve. A masszív kialakítású abszolút rendszer szabadon konfigurálható és könnyen üzembe helyezhető. Az Ön hidraulikus hengereit Ex-zónákba tervezték? A biztonságos használat érdekében a Balluff a 0. és 1. Ex-zónákhoz nyomásálló tokozású magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket is kínál.
Jellemzők
- kompakt és helytakarékos
- érintés- és kopásmentes
- minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető
- 0., 1. vagy 2. Ex-zónákban használható
- max. 600 bar nyomásálló változatok
- számos interfésszel kapható
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology