16.02.2021
Optoelektronikai érzékelők Condition Monitoring funkcióval
Smart Automation and Monitoring rendszer
A SAMS (Smart Automation and Monitoring System) megnevezés a Balluff átfogó automatizálási filozófiájára utal. A SAMS rendszer egyrészt magába foglalja az egyes komponensek számos kiegészítő funkcióját és a rájuk vonatkozó kiegészítő információkat, másrészt egységes és szabványosított kezelési, konfigurálási és diagnosztikai koncepciókkal rendelkezik.
A rendszernek része az új BOS R254K optoelektronikai érzékelőnk, mely megbízható érzékelést kínál például palackokban, tartályokban és raklapokon az élelmiszeriparban vagy a csomagolástechnika területén. Az igénybevétellel járó alkalmazásokhoz kifejlesztett érzékelők mindenhol optimálisan használhatók, ahol rendszeresen végeznek tisztítást agresszív anyagokkal vagy nagynyomású mosóval. A tisztítószereknek ellenálló (Ecolab) eszköz a tisztítási ciklusokat a Balluff szigorú szabványának megfelelően viseli. IP67 és IP69K védettsége révén a mostoha környezeti feltételek melletti kritikus alkalmazásoknál, így akár az üzem automatizálásában is megfelelő választás.
További előny: számos kiegészítő funkciójával állapotfelügyeletet kínál. Így például az érzékelő saját magát felügyelve hasznos diagnosztikai adatokat is biztosít. Ezen túlmenően értékes információkhoz is hozzájuthat a használat helyéről, beleértve magát az alkalmazást is. Összességében az érzékelő jelentősen hozzájárulhat a berendezés rendelkezésre állásához.
Jellemzők
- IO-Link V1.1 (Smart érzékelő 2. profil)
- Kiegészítő funkciók: különféle üzemmódok a nagy igénybevételt jelentő objektumfelismeréshez is (átlagolás, idő- és számlálási funkciók, a kapcsolási küszöbérték dinamikus beállítása, előre beállított kapcsolási küszöbértékek, küldési LED felügyelet, a kiugró értékek rögzítése)
- Ellenálló a mostoha környezeti viszonyokkal szemben
- Az érzékelő saját magát és a környezetet is felügyeli: hőmérséklet, nedvesség, rezgés, dőlés, szennyeződés, működési tartalék
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring