BCC04P6
Összekötőkábelek
Típuskód:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- 1-es csatlakozó
- C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PVC szürke, 0.6 m
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- 5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67/IP67, IP69K