BNI0053

Megszűnt

Hálózati modulok Profinethez

Típuskód:

BNI PNT-104-105-Z015

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Better availability for the alternative below:

Javasolt alternatíva

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Interfész
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 5--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya, 5--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 2-es típus
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Méret
68 x 37.9 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
Műszaki dokumentáció

Balluff Engineering Tool

Y elosztók

Összekötőkábelek

Beállítási segédlet/ szerszámok

Védőburkolat és védőház

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Szerelhető csatlakozók

Kapcsolószekrény-átvezetések

T-idomok

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55