BES05N6

Elérhető

S-BES Q40 HT

Típuskód:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Méret
40 x 40 x 66.6 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
kapcsolóerősítőhöz
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
LCP
csatlakozó
Csatlakozó, LEMO csatlakozó-Speciális csatlakozó, 2 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...230 °C
Védettség
IP50
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Jelerősítő