BAW004M

Elérhető

S-BAW M

Típuskód:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,2...3,5 mm
Interfész
IO-Link 1.1
12 bit
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
1000 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±7 µm
linearitás maximális eltérése
±35 µm
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

Kommunikációs adapter

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55