BES03LE

S-BES M P

Típuskód:

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Betöltés...
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
Kerámia
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Nyomásállóság max.
100 bar