Termékleírás
Az állapotfigyelő eszközkészlet egy holisztikus, könnyen megvalósítható megoldás, amely kiváló költség-haszon arányt kínál az üzemek, gépek és folyamatok felügyeletéhez. Mindent tartalmaz, amire szüksége van: az érzékelőktől az adatgyűjtésig és a vizualizációig. Ugyanakkor az összes IO-Link érzékelővel való kompatibilitásnak köszönhetően nagyfokú rugalmasságot élvezhet, ugyanakkor az intuitív szoftvernek köszönhetően egyszerű kezelhetőséget is élvezhet. Az Állapotfelügyeleti eszközkészlet segítségével néhány perc alatt teljesen az Ön igényeinek megfelelően valósíthatja meg az állapotfelügyeletet. Ezáltal gyorsan mélyebb betekintést nyerhet gépei és rendszerei tényleges állapotába, és sokkal korábban észlelheti az eltéréseket és problémákat.
- Munkamemória
- 2 GB RAM
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
-
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Méret
- 101 x 126 x 50 mm
- Adattároló
- 8 GB EMMC
- Processzor
- 1.8 GHz / 400MHz
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 8.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90