BAE011Y
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
Típuskód:
BAE SA-OH-061-UA-DP02
- típuscsalád
- SA-OH
- Méret
- 12 x 40.1 x 77.3 mm
- Interfész
- Analóg, feszültség 0…10 V
- kijelző
-
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
Jel - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange - Beállítási lehetőség
-
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Szinkronizálás be / ki
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés - beállító
-
Jog switch
Gomb - csatlakozó
- Kábel, 2 m, PUR
- Ház anyaga
-
PC
PA 12 - Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92