Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BES04RM
BES M18MN-PAH16F-S04G
- Méret
- Ø 18 x 83 mm
- kiképzés
- M18x1
- Beépítés
- nincs szintben
- hatótávolság
- 16 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- Kapcsolási frekvencia
- 80 Hz
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PA 12
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...55 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
EAC
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01