BES0441

Elérhető

S-BES M H

Típuskód:

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01

Betöltés...
Special characteristics
Washdown
Méret
Ø 18 x 45 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
500 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...105 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab