BHS0027

Nyomásálló induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-300-S203

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 61 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Csatlakozó, M18x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Nyomásállóság max.
500 bar
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
Mechanikai tartozékok