BES04RE

S-BES R MF

Típuskód:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

Betöltés...
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
20 Hz
Ház anyaga
nemesacél, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
Nemesacél, W51 kerámiabevonattal
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, szilikon
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
további tulajdonságok
1. tényező
A ház ellenáll a fröccsenő víznek
hegesztésálló