BES03JA

Elérhető

S-BES RI

Típuskód:

BES IKVS-010.23-G-S4

Betöltés...
Méret
60 x 35 x 20 mm
kiképzés
hasáb alakú
áteresztés dw
10.1 mm
Cél mérete min.
golyó D = 2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
16 Hz
Ház anyaga
műanyag
Aktív felület, anyag
műanyag
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65