51.059 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
>50 db
- Méret
- Ø 4 x 29 mm
- típuscsalád
- G04
- Beépítés
- szintben
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, Snap-In IP40, Binder 719-anya, 2.00 m, PUR
- Interfész
- Speciális csatoló
- hatótávolság
- 0,1...1 mm
- Érzékenység
- beszabályozható az alapkészüléken
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4301)
- Aktív felület, anyag
- PTFE
- Környezeti hőmérséklet
- -10...70 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02