BCS00ZH

Elérhető

S-BCS Q

Típuskód:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Méret
40 x 40 x 10 mm
típuscsalád
Q40
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...20 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55