BAE00NJ
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
Típuskód:
BAE SA-OH-040-PP-DV02
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BAE011F
BAE SA-OH-059-YI-DP02
- típuscsalád
- SA-OH
- Méret
- 15 x 36 x 61 mm
- Interfész
- PNP dinamikus záró/nyitó (NO/NC)
- kijelző
-
Kimeneti funkció - LED sárga
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED zöld, villog
jelerősség - szegmens-kijelzés - Beállítási lehetőség
-
Érzékenység (Sn)
világos/sötét kapcsolás
Betanítás Sn
Szegmenskijelző olvasási iránya
szegmenskijelző be/ki
billentyűzár be/ki
Gyári beállítás (reset)
Hiszterézis (4 fokozat)
Integrációs idő 4…128 ms
Késleltetés
Betanítási mód aut/hiszt/int/pot - további tulajdonságok
- Kapcsolókimenet a kapcsolási küszöb automatikus utánszabályozásával, szennyezéskompenzáció legfeljebb az intenzitás 50%-os csökkenéséig.
- beállító
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PVC
- Ház anyaga
-
ABS-műanyag
PC - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92