BUS005U

S-BUS M30 P

Típuskód:

BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
kiképzés
Ø 47 mm
Folyamat csatlakozója
G 1”
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
PBT, TPU
Aktív felület, anyag
PTFE
hatótávolság
200...5000 mm
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
± 0,15% FS
Nyomásállóság max.
6 bar
Üzemi feszültség Ub
9...30 VDC
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55