BMF00F9
Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
Típuskód:
BMF 243K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BMF00P7
BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3
- horonyalak
- C-horony
- Méret
- 24 x 3 x 3.75 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR, 0.3 m
- Alkalmazás
- Pneumatikus henger C-horonnyal, pl. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nem alkalmas a Festo ADVC és AEVC típuscsaládhoz)
- Rögzítés
- felülről C-horonyba illeszthető
- Ház anyaga
- PA 12
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 3000 Hz
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04