BVS0005
Vision BVS-E Standard érzékelő
Típuskód:
BVS OI-3-003-E
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Vision érzékelőtípus
- fekete-fehér CMOS-képérzékelő
- Képfelbontás
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Képsebesség
- 3…15 Hz
- hatótávolság
- 50...1000 mm
- Látómező
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Gyújtótávolság
- 12.0 mm
- Fény jellege
- LED piros fény
- Ház anyaga
-
alumínium, Présöntvény, fényezett
ABS-műanyag - Méret
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Kapcsolókimenet
- 3x PNP záró (NO)
- Interfész
- Ethernet 10/100 Base T
- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, D-kódolt
- Üzemi feszültség Ub
- 22...26 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -10...55 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP54
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01