BVS001L

Hamarosan már nem elérhető

Vision BVS E Universal érzékelő

Típuskód:

BVS UR-3-005-E

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Vision érzékelőtípus
fekete-fehér CMOS-képérzékelő
Képfelbontás
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Képsebesség
3…40 Hz
Alkalmazás
360°-os érzékelés
Vonalkódos, 2D-, OCR-azonosítás
hatótávolság
50...1000 mm
Látómező
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Gyújtótávolság
6.0 mm
Fény jellege
LED piros fény
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény, fényezett
ABS-műanyag
Méret
51.5 x 70 x 40 mm
Kapcsolókimenet
3x PNP záró (NO)
Interfész
RS232 (9,6...115,2 kBaud)
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, D-kódolt
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP54
Műszaki dokumentáció

Vonalmegvilágítások

Pontmegvilágítások

Háttérmegvilágítások

Koaxiális megvilágítások

Dark field megvilágítások

Gyűrűs megvilágítások

Vonallézer

Védőburkolat és védőház

Szabotázs elleni védelem

Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára

Univerzális szerelőrendszer

Reflektorok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Kijelzők

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Y elosztók

Gépvilágítás

Nem menedzselhető

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01