BIS00C2
LF kiértékelőegységek (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-622-019-050-03-ST5
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Interfész
- Profibus DP Slave galvanikusan elválasztva
- Támogatott RFID-technológiák
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 2
- Üzemi feszültség Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Ház anyaga
- alumínium, Présöntvény
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - csatlakozó
-
2x anya, 12--pólusú
apa, 5--pólusú
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01