BIS00K3
LF kiértékelőegységek (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
935.669 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
11 db
Do not use for new projects, alternative below:
Javasolt alternatíva
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Interfész
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2 portos Switch
- Támogatott RFID-technológiák
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 2
- Üzemi feszültség Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - csatlakozó
-
anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
apa, 5--pólusú
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01