BNI00A9
Hálózati modulok Profinethez
Típuskód:
BNI PNT-527-005-Z040
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BNI00FY
BNI PNT-538-005-Z063
- Interfész
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 4x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 4x PNP, 3-as típus
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- nem
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Méret
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
- IP67
- További interfészek
- 4x IO-Link
- IO-Link verzió
- 1.1
- Port-osztály
- B típus
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02