BNI0032
IO-Link érzékelő-/aktorhubok
Típuskód:
BNI IOL-104-000-Z012
81.890 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
>50 db
- Interfész
- IO-Link 1.0
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 2-es típus
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- nem
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Méret
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.0 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02