BCC06KN

Elérhető

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
csatlakozó
M23x1 anya, egyenes, 12 pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
11
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
8.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Szerelhető csatlakozók