BCC03YF

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-100

Betöltés...
csatlakozó
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A