BCC033F

Elérhető

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Szerelhető csatlakozók