BCC0HEP

Elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M214-M313-30-300-PX0314-003

Betöltés...
1-es csatlakozó
M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP67/IP67, IP69K