BCC08HJ
Szerelhető csatlakozók
Típuskód:
BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000
11.200 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
>50 db
- csatlakozó
- M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 19
- Csatlakozási keresztmetszet
- 1.00 mm²
- Huzalok rögzítése
- forrasztott kötés
- D kábelátmérő
- 6...10 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 150 VDC
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -20...125 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02