Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- csatlakozó
- M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 3
- Csatlakozási keresztmetszet
- 0.14...0.5 mm²
- Huzalok rögzítése
- csavarkapcsok
- D kábelátmérő
- 3.5...5 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Engedély / megfelelőség
- EAC
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02