BTS0003
Érintésmentes infravörös hőmérséklet-érzékelők
Típuskód:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- mérési tartomány
- 250...1250 °C
- Hőmérséklet felbontás
-
1 °C
1 °F
1 % - megismételhetőség
- ±1 °C
- hullámhossz
- 1200…1700 nm
- Távolság aránya
- 50:1
- Méret
- Ø 30 x 190 mm
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- Aktív felület, anyag
- Boroszilikát koronaüveg (N-BK7), bevonatos
- Ház anyaga
-
nemesacél, Nemesacél (1.4404)
alumínium, feketére eloxált, Alumínium (3.3206) - Védettség
- IP65, IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -5...65 °C
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11