BAM02HA
Vészleállító berendezés
Típuskód:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
felfüggesztve
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 Mio. kapcsolás
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
Biztonság
WEEE - hatásmechanizmus
- Mechanikus
- Az érintkezők száma
- 2x kényszernyitó
- használati kategória
-
AC-15
DC-13 - Visszaállítás módja
- Forgatás
- mechanikai élettartam
- 0,06 millió kapcsolás
- csatlakozó
- M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
- Méret
- 80 x 106 x 72 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP65
- Ház anyaga
- műanyag
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44