BUS006M

Megszűnt

Ultrahangos Steelface érzékelők

Típuskód:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

kiképzés
Ø 30 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
Nemesacél (1.4404)
hatótávolság
150...2000 mm
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP68
Ismétlési pontosság
0,2% FS
Üzemi feszültség Ub
20...30 VDC
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04