BCC0JTW

Elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009

Betöltés...
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE-V szürke, 15 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP69K/IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab