BOD002M

Elérhető

S-BOD 24K

Típuskód:

BOD 24K-LPI07-S4

Betöltés...
típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
1 x 1 mm 100 mm-nél
hatótávolság
50...100 mm
Pontosság
±0.5 %
Ismétlési pontosság
± 50 µm
felbontás
≤ 10 µm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55