Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Induktiva närhetsbrytare

Induktiva givare

Tillgänglig i:

25 Serie

Balluff erbjuder ett brett sortiment av induktiva närhetsbrytare för olika applikationer och branscher. Oavsett om de är standard, högtrycksbeständiga, hygien- / washdown-kompatibla, faktor 1, magnetsäkra, svetsäkra, temperaturbeständiga, explosionssäkra eller NAMUR, hittar du garanterat rätt produkt för din individuella applikation i vår portfölj tack vare de olika höljesmaterialen och tätningsmetoderna. Vi erbjuder olika konstruktioner, husdiametrar och gängstorlekar för enkel integrering i en mängd olika situationer och för optimerade lösningar även där utrymmet är begränsat.

Den teknik som används över hela världen har ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda och kan levereras med korta leveranstider, även för stora kvantiteter.

Öka tillgängligheten i dina anläggningar och minska samtidigt underhålls- och lagerkostnaderna med induktiva närhetsbrytare från Balluff.

De speciella egenskaperna

  • Stickpropps- eller kabelanslutning
  • Cylindriska och olika rektangulära utföranden
  • Varianter för DC-3/4-wire, IO-Link och DC, AC och AC/DC-2-wire
  • Inbyggda och icke-inbyggda givare
  • Korta och långa utföranden
  • Med och utan fast stopp
  • Högtrycksbeständiga givare upp till 500 bar
  • Högtemperatursensorer upp till 230 °C
  • Sensorer med hög kemisk beständighet och hög skyddsgrad upp till IP69K
  • Sensorer som är resistenta mot magnetiska fält
  • Svetsäkra sensorer
  • Faktor 1-givare eller NAMUR-givare

25 Serie

Serie Konstruktion Räckvidd Sn max. Kopplingsfunktion Binär utgång Anslutningssätt Montering
Åtgärder

Cylindrisk version

S-BES M S
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Mottakt, NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt, halvt försänkt

Cylindriskt utförande utan gänga

S-BES G S
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

Cylindrisk miniatyrversion

S-BES M M
M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 6 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

Fyrkantig version med 26 mm höjd

S-BES Q26 S
26x26 10 mm Normalt öppen (NO) polariserad, PNP Kabel med kontakt, Kontakter flush

Fyrkantig version med 40 mm höjd

S-BES Q40 S
40x40 40 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Skruvklämmor, Kontakter flush, ej försänkt

Fyrkantig version med 80 mm höjd

S-BES Q80 S
80x80 50 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, polariserad, PNP Skruvklämmor, Kontakter flush, ej försänkt

Kvadratisk kompakt version

S-BES Q M
8x8, 5x5 3 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush

Kubisk version

S-BES R S
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

Faktor 1 i cylindriskt utförande

S-BES M F1
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt

Faktor 1 i fyrkantigt utförande med 40 mm höjd

S-BES Q40 F1
40x40 40 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan

Faktor 1 i kubiskt utförande med genomgående hål

S-BES R F1
32x20x8 5 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel med kontakt flush

Cylindrisk version för temperaturbeständiga applikationer

S-BES M HT
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

Fyrkantig version med 12 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer

S-BES Q12 HT
12x12 4 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel flush

Fyrkantig version med 40 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer

S-BES Q40 HT
40x40 25 mm Normalt öppen (NO) för kopplingsförstärkare, PNP Kontakter ej försänkt

Fyrkantig version med 8 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer

S-BES Q8 HT
8x8 2 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel flush

Cylindrisk version för magnetfältståliga applikationer

S-BES M MF
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt, halvt försänkt

Fyrkantig version med 40 mm höjd för magnetfältståliga applikationer

S-BES Q40 MF
40x40 40 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) PNP Kontakter flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan

Kubisk version för magnetfältståliga applikationer

S-BES R MF
32x20x8 7 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel, Kabel med kontakt flush

Cylindrisk version för högtrycksbeständiga applikationer

S-BES M P
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter, Kablar flush, ej försänkt, halvt försänkt

Cylindrisk version med hölje av metall

S-BES M FM
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kontakter flush

Cylindrisk version för hygieniska applikationer

S-BES M H
M18x1, M12x1 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) PNP Kontakter flush, ej försänkt

Cylindriskt utförande utan gänga för explosionsfarliga områden

S-BES G EX
D6,5 1 mm Kabel flush

Cylindrisk version för potentiellt explosiva atmosfärer

S-BES M EX
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 15 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel, Kontakter flush, ej försänkt

Fyrkantig version med 40 mm höjd för potentiellt explosiva atmosfärer

S-BES Q40 EX
40x40 35 mm Kontakter flush, ej försänkt

Specialutförande

S-BES SP
2 mm Normalt öppen (NO) PNP/NPN Kontakter flush

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta