Induktiva närhetsbrytare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
25 Serie
Balluff erbjuder ett brett sortiment av induktiva närhetsbrytare för olika applikationer och branscher. Oavsett om de är standard, högtrycksbeständiga, hygien- / washdown-kompatibla, faktor 1, magnetsäkra, svetsäkra, temperaturbeständiga, explosionssäkra eller NAMUR, hittar du garanterat rätt produkt för din individuella applikation i vår portfölj tack vare de olika höljesmaterialen och tätningsmetoderna. Vi erbjuder olika konstruktioner, husdiametrar och gängstorlekar för enkel integrering i en mängd olika situationer och för optimerade lösningar även där utrymmet är begränsat.
Den teknik som används över hela världen har ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda och kan levereras med korta leveranstider, även för stora kvantiteter.
Öka tillgängligheten i dina anläggningar och minska samtidigt underhålls- och lagerkostnaderna med induktiva närhetsbrytare från Balluff.
De speciella egenskaperna
- Stickpropps- eller kabelanslutning
- Cylindriska och olika rektangulära utföranden
- Varianter för DC-3/4-wire, IO-Link och DC, AC och AC/DC-2-wire
- Inbyggda och icke-inbyggda givare
- Korta och långa utföranden
- Med och utan fast stopp
- Högtrycksbeständiga givare upp till 500 bar
- Högtemperatursensorer upp till 230 °C
- Sensorer med hög kemisk beständighet och hög skyddsgrad upp till IP69K
- Sensorer som är resistenta mot magnetiska fält
- Svetsäkra sensorer
- Faktor 1-givare eller NAMUR-givare
25 Serie
Serie | Konstruktion | Räckvidd Sn max. | Kopplingsfunktion | Binär utgång | Anslutningssätt | Montering | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindrisk versionS-BES M S |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | Mottakt, NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
Cylindriskt utförande utan gängaS-BES G S |
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 | 5 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Cylindrisk miniatyrversionS-BES M M |
M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 | 6 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Fyrkantig version med 26 mm höjdS-BES Q26 S |
26x26 | 10 mm | Normalt öppen (NO) | polariserad, PNP | Kabel med kontakt, Kontakter | flush | |
Fyrkantig version med 40 mm höjdS-BES Q40 S |
40x40 | 40 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Skruvklämmor, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Fyrkantig version med 80 mm höjdS-BES Q80 S |
80x80 | 50 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, polariserad, PNP | Skruvklämmor, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Kvadratisk kompakt versionS-BES Q M |
8x8, 5x5 | 3 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush | |
Kubisk versionS-BES R S |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Faktor 1 i cylindriskt utförandeS-BES M F1 |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt | |
Faktor 1 i fyrkantigt utförande med 40 mm höjdS-BES Q40 F1 |
40x40 | 40 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan | |
Faktor 1 i kubiskt utförande med genomgående hålS-BES R F1 |
32x20x8 | 5 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel med kontakt | flush | |
Cylindrisk version för temperaturbeständiga applikationerS-BES M HT |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Fyrkantig version med 12 mm höjd för temperaturbeständiga applikationerS-BES Q12 HT |
12x12 | 4 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel | flush | |
Fyrkantig version med 40 mm höjd för temperaturbeständiga applikationerS-BES Q40 HT |
40x40 | 25 mm | Normalt öppen (NO) | för kopplingsförstärkare, PNP | Kontakter | ej försänkt | |
Fyrkantig version med 8 mm höjd för temperaturbeständiga applikationerS-BES Q8 HT |
8x8 | 2 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel | flush | |
Cylindrisk version för magnetfältståliga applikationerS-BES M MF |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
Fyrkantig version med 40 mm höjd för magnetfältståliga applikationerS-BES Q40 MF |
40x40 | 40 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan | |
Kubisk version för magnetfältståliga applikationerS-BES R MF |
32x20x8 | 7 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel, Kabel med kontakt | flush | |
Cylindrisk version för högtrycksbeständiga applikationerS-BES M P |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter, Kablar | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
Cylindrisk version med hölje av metallS-BES M FM |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kontakter | flush | |
Cylindrisk version för hygieniska applikationerS-BES M H |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | PNP | Kontakter | flush, ej försänkt | |
Cylindriskt utförande utan gänga för explosionsfarliga områdenS-BES G EX |
D6,5 | 1 mm | Kabel | flush | |||
Cylindrisk version för potentiellt explosiva atmosfärerS-BES M EX |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel, Kontakter | flush, ej försänkt | |
Fyrkantig version med 40 mm höjd för potentiellt explosiva atmosfärerS-BES Q40 EX |
40x40 | 35 mm | Kontakter | flush, ej försänkt | |||
SpecialutförandeS-BES SP |
2 mm | Normalt öppen (NO) | PNP/NPN | Kontakter | flush |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.