Instegskonfigurator för ditt RFID-system
Utan djupare kunskaper om RFID-teknik kan du sätta ihop din individuella lösning med Balluffs konfigurator. Genom att besvara olika frågor om applikationens detekteringsområde, önskad frekvens, kommunikationsgränssnitt och andra egenskaper får du tillgång till en portfölj som är skräddarsydd för dina behov. På så sätt kan du enkelt skapa ett RFID-system som är exakt anpassat till dina krav. Följ helt enkelt frågorna i konfiguratorn.
Monteringssituationen och metallytorna i omedelbar närhet spelar en roll vid montering av databärare. För att uppnå önskat läs-/skrivavstånd måste databäraren monteras i en metallisk miljö på ett visst avstånd från stål (B) och inom en definierad frizon (A).
Frizonen betecknar det avstånd i sidled på vilket en databärare monteras i en metallisk miljö för att uppnå ett definierat läs/skrivavstånd.
Förutom den fria zonen måste avståndet mellan databäraren och stålytan beaktas för optimal funktion.
Detta avser avståndet mellan läsaren/skrivaren och RFID-taggen.
Min []
Max []
Läsavståndet mellan läs-/skrivhuvudet och databäraren.
Spårbarhet av produktions- och monteringsdelar
- Pålitlig identifiering i metalliska miljöer
- Databärare i specialutförande, t.ex. skruvar för optimal fastsättning på arbetsstycket
- Decentraliserad datalagring direkt på arbetsstycket
Barnbarn verktygs ID 2.0
- Eftermarknadslösning för verifiering av försäljningen
- Krav: USB-gränssnitt på maskinen
- Inget ingrepp i maskinstyrningen
- Enkel och snabb driftsättning utan stilleståndstid
Detektering av utbytbara delar
- Robusta databärare i olika utföranden och med olika monteringskoncept
- läs-/skrivhuvuden i olika storlekar, beroende på vilka räckvidder som krävs och de befintliga utrymmesförhållandena
- Små till stora läsområden
Skydd mot plagiering
- Olika säkerhetsmekanismer, t.ex. standardiserad ISO 15693 med skriv- eller lösenordsskydd, samt ISO 14443 med tillverkarspecifik identifiering
- Små konstruktioner för trånga utrymmen
Transportörsystem upp till 1 m objektstorlek
- RFID-ramantenner i olika utföranden för olika läsavstånd
- Databärare för höga temperaturer i olika konstruktioner och minnesstorlekar
- Hög prestanda genom universell utvärderingsenhet BIS V, tillgänglig för alla vanliga bussystem
Enkelsidig UHF-läspunkt med 50 cm räckvidd
- Avstånd upp till 50 centimeter
- Kortläsare BIS U IO-Link i kombination med BNI-mastermodul
- Förvärv av flera databärare i en process
Tillträde och åtkomstkontroll
- Databärare i form av nyckelbrickor, kort eller som etiketter att fästa på företagskort
- Läs-/skrivhuvud med standard/PC-gränssnitt för enkel anslutning till maskinterminaler
- Olika säkerhetsmekanismer, t.ex. standardiserad ISO 15693 med skriv- eller lösenordsskydd, samt ISO 14443 med tillverkarspecifik identifiering
Tunnelapplikation med 1 m räckvidd
- Räckvidder på upp till 1 meter
- Högpresterande utvärderingsenhet BIS U-61xx för användning med upp till 4 medelstora passiva antenner
- Insamling av många databärare i en process
- Central datalagring i det överordnade IT-systemet
Portapplikation med 2-3 m räckvidd
- Räckvidder på 2-3 meter
- Högpresterande utvärderingsenhet BIS U-61xx för användning med upp till 4 stora passiva antenner
- Insamling av många databärare i en process
- Central datalagring i det överordnade IT-systemet
Förarlösa transportfordon
- Platta, stora databärare för placering på marken
- Långt läsavstånd och snabb överföringshastighet för dynamisk dataöverföring i rörelse
Enkelsidig UHF-läspunkt med 1 m räckvidd
- Räckvidder upp till 1 meter
- Korthållsläsare BIS VU-320 i kombination med multifrekvens RFID utvärderingsenhet BIS V
- Registrering av upp till 50 databärare i en process
Transportörsystem upp till 100 mm objektstorlek
- Datalagringsenheter i olika utföranden och storlekar för montering i trånga utrymmen
- Robusta och medietåliga databärare av glas eller PEEK
- Läs-/skrivhuvuden i cylindriska och små utföranden
RFID-lösningar med IO-Link
- Bred portfölj för olika läsintervall och miljöförhållanden
- Extremt ekonomisk och flexibel i användning
- Alternativ för parametrering och diagnostik via IO-Link
Olika frekvenser innebär olika räckvidder, eftersom frekvensen bestämmer räckvidden. Dessutom påverkar frekvensen kopplingsbeteendet.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt ber vi dig att kopiera URL:en från webbläsarfältet för din förfrågan och inkludera denna länk i din förfrågan.
Ditt system
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt ber vi dig att kopiera URL:en från webbläsarfältet för din förfrågan och inkludera denna länk i din förfrågan.